Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a altas presiones
Dimensiones
Ø 8 x 65 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EH1-NSC20B-S04G-S01 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S03 | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 750 Hz | 750 Hz | 750 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino, Recubrimiento, PTFE | Acero fino, Recubierto, PTFE | Acero fino, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | Acero fino | Acero fino/Recubierto/PTFE | Acero fino, Recubierto |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | 80 bar | 80 bar | 80 bar |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características adicionales | - | - | Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD