Sensores inductivos resistentes a alta presión
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-NSC72B-S04G-S01 | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 65 mm | Ø 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 7.2 mm | 7.2 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz | 350 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino, Recubrimiento, PTFE | Acero fino, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | Acero fino | Acero fino |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | 40 bar | 40 bar |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |