Detectores de proximidad inductivos
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES IKG-040.38-G-S4 | BES Q80KA-PAH40B-S04Q | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 80 x 80 x 50 mm | 106 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 80x80 | 80x80 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 40 mm | 40 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 50 Hz |
| Material de carcasa | aluminio | PBT, GF30 |
| Superficie activa, material | Plástico | PBT, GF30 |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...55 VDC | 10...55 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |