Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensor de anillo de cierre de manguera
Dimensiones
80 x 45 x 20 mm
Forma constructiva
cuadrangular
Ancho de paso dw
10.0 mm
Tamaño de objetivo mín.
Bola D = 2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES IKV-010.23-G-Z-S4 | BES IKV-025.23-G-Z-S4 | BES IKVS-025.23-G-S4 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 80 x 45 x 20 mm | 80 x 45 x 20 mm | 60 x 35 x 20 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | cuadrangular | cuadrangular | cuadrangular |
| Ancho de paso dw | 10.0 mm | 25.0 mm | 25.1 mm |
| Tamaño de objetivo mín. | Bola D = 2 mm | Bola D = 4 mm | Bola D = 4 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Material de carcasa | Plástico | Plástico | Plástico |
| Superficie activa, material | Plástico | Plástico | Plástico |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor anular inductivo | Sensor inductivo | Sensor anular inductivo |
| Frecuencia de conmutación | - | - | 16 Hz |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD