Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 6.5 x 60 mm
Forma constructiva
D6.5
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES G06MI-PSC30B-S49G | BES G06EI-PSC30B-S49G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 6.5 x 60 mm | Ø 6.5 x 60 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | D6.5 | D6.5 |
| Montaje | prácticamente enrasado | prácticamente enrasado |
| Alcance | 3 mm | 3 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 1200 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Cromado | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD