Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 60 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH-PSC40B-S49G-507 | BES M08MI-PSC40B-S49G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | prácticamente enrasado | prácticamente enrasado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 1200 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Cromado | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD