Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 63 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08MH1-NSC30B-S04G | BES M08MH1-NSC15B-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 63 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 3 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1200 Hz | 1000 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PA 12 |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 12...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD