Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 45 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
6 mm
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
| BES M12MD1-PSC60B-S04G | BES M12MD1-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC60B-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 45 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | Ø 12 mm | M12x1 |
| Montaje | prácticamente enrasado | prácticamente enrasado | prácticamente enrasado |
| Alcance | 6 mm | 8 mm | 6 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 500 Hz | 1000 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| Grado de protección | IP68, según BWN Pr 20 | IP68, según BWN Pr 20 | IP68, según BWN Pr 20 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD