Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 63.5 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
12 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG1-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 63.5 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | prácticamente enrasado | - |
| Alcance | 12 mm | 12 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 550 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Cromado | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP68, según BWN Pr 20 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD