Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a altas presiones
Dimensiones
Ø 30 x 63.5 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
20 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S11 | BES M30EG1-PSC20Z-S04G-S12 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 63.5 mm | Ø 30 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 20 mm | 20 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino (1.4305), Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | Acero fino (1.4305) | Acero fino (1.4305) |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistencia a la presión máx. | 40 bar | 40 bar |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD