Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica con carcasa totalmente metálica
Dimensiones
Ø 8 x 65 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
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
| BES M08EG1-PSC15S-S04G-S | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S | BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm | Ø 8 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 80 Hz | 750 Hz | 750 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | Acero fino | Acero fino | Acero fino, Recubierto |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Resistencia a la presión máx. | - | 80 bar | 80 bar |
| Características adicionales | - | - | Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD