Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cuadrada con altura de 80 mm
Dimensiones
112 x 80 x 40 mm
Forma constructiva
80x80
Montaje
flush
Alcance
50 mm
Salida de conmutación
Polarizado Contacto normalmente abierto (NO)
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
| BES Q80KA-GSH50B-S04Q | BES Q80KA-PAC50B-S04Q-U | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 112 x 80 x 40 mm | 112 x 80 x 40 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 80x80 | 80x80 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 50 mm | 50 mm |
| Salida de conmutación | Polarizado Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 90 Hz | 70 Hz |
| Material de carcasa | PPE | PPE |
| Superficie activa, material | PPE | PPE |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...55 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD