Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cuadrada de 26 mm de altura
Dimensiones
26 x 26 x 43 mm
Forma constructiva
26x26
Montaje
flush
Alcance
10 mm
Salida de conmutación
Polarizado Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Pronto dejará de estar disponible
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 26x26 | 26x26 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 10 mm | 10 mm |
| Salida de conmutación | Polarizado Contacto normalmente abierto (NO) | Polarizado Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 250 Hz | 250 Hz |
| Material de carcasa | PA | PA |
| Superficie activa, material | PA | PA |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.15 m, PUR | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.80 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD