BES032R

Sensores inductivos estándar

Typecode:

BES 516-133-SA3-C-PU-04

Descripción del producto

Nuestros sensores inductivos estándar BES con modelos preferenciales para el reconocimiento de objetos en el sector de metal son sumamente robustos y fiables. Con una amplia gama de más de 500 series ofrecemos el sensor inductivo más adecuado para cualquier aplicación.
Esta tecnología se utiliza en todo el mundo, dispone de una óptima relación rendimiento-precio y puede ser suministrada en poco tiempo incluso si se trata de una gran cantidad de unidades.

Dimensiones
50 x 25 x 10 mm
Forma constructiva
50x25x10
Montaje
flush
Alcance
5.6 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
500 Hz
Material de carcasa
aluminio
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 4.00 m, PUR
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/ Conformidad
CE
UKCA
EAC
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha técnica

  • Certificado MTTF

Documentación de producto
  • Declaración de conformidad

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Todos los idiomas)
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Alemán)
    BASICS INDUCTIVE (Inglés)
No hay accesorios recomendados disponibles.
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-01-01
[email protected] 5.1.3
27-27-01-01
[email protected] 5.1.3
27-27-01-01
[email protected] 6.0
27-27-01-01
[email protected] 8.1
27-27-01-01
[email protected] 9.0
27-27-01-01
[email protected] 9.1
27-27-01-01
[email protected] 9.1
27-27-01-01
[email protected] 9.1
27-27-01-01