Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 70 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-209-SA2-S21-E | BES M12MH-UST40B-S21G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 70 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | flush |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Salida de conmutación | Contacto normalmente abierto (NO) | Sin polarizar Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 600 Hz | - |
| Material de carcasa | Acero fino, Recubrimiento, PTFE | Latón, Cromado |
| Superficie activa, material | PTFE | PBTP |
| Conexión | Conector, 1/2"-20 UNF-2A-Conector | Conector, 1/2"-20 UNF-2A-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 20...250 VDC/20...250 VAC | 10...300 VDC/20...265 VAC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE CCC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD