Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica
Dimensiones
30 x 20 x 10 mm
Forma constructiva
30x20x10
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S255 | BES 516-300-S279 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 30 x 20 x 10 mm | 30 x 20 x 10 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 30x20x10 | 30x20x10 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1500 Hz | 1500 Hz |
| Material de carcasa | Aluminio | Aluminio |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP65 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD