Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 35.5 mm
Forma constructiva
D8.0
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-3013-G-SA2-S49-00,05 | BES 516-3013-G-SA2-S49-00,32 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 35.5 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | D8.0 | D8.0 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 800 Hz | 800 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.05 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.32 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD