Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 35 mm
Forma constructiva
D8.0
Montaje
flush
Alcance
2 mm
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
| BES 516-369-G-SA9-PU-02,5 | BES G08EE-PSC20B-BP02 | BES 516-369-G-SA2-PU-06 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35 mm | Ø 8 x 35.5 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | D8.0 | D8.0 | D8.0 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1500 Hz | 5000 Hz | 800 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 2.50 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 6.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD