Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 46 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
7 mm
Salida de conmutación
Polarizado Contacto normalmente cerrado (NC)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-GOC70B-BP05 | BES M18MG-GOC70B-BV02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 46 mm | Ø 18 x 46 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 7 mm | 7 mm |
| Salida de conmutación | Polarizado Contacto normalmente cerrado (NC) | Polarizado Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 600 Hz | 600 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD