Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 83 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 516-360-S4-L | BES 516-123-S4-C | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 83 mm | Ø 18 x 83 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 200 Hz | 200 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD