Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 43 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
Polarizado Contacto normalmente cerrado (NC)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
Sólo se admite la descarga de modelos CAD