Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cuadrada con 40 mm de altura para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
Dimensiones
40 x 40 x 62 mm
Forma constructiva
40x40
Montaje
flush
Alcance
20 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto NA/NC (NA/NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W01 | BES Q40KFU-PAC20A-S04G-W14 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 40 x 40 x 62 mm | 40 x 40 x 62 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 40x40 | 40x40 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 20 mm | 20 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) | PNP Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 400 Hz | 400 Hz |
| Material de carcasa | PBT, Recubrimiento parcial | PBT, Recubrimiento parcial |
| Superficie activa, material | Recubrimiento cerámico | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
| Características adicionales | Factor 1 | Resistente a soldadura |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD