Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sensores inductivos resistentes a soldadura
Dimensiones
32 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
32x20x8
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 7 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 150 Hz |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, Recubrimiento parcial | Cinc, Fundición a presión, Recubrimiento parcial | Cinc, Fundición a presión, Recubrimiento parcial |
| Superficie activa, material | Recubrimiento cerámico | Recubrimiento cerámico | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, TPU | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, TPU | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | - | - |
| Grado de protección | IP67 | - | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características adicionales | Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura | - | Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura |
| Grado de protección | - | IP67 | - |
| Principio de funcionamiento | - | Sensor inductivo | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD