Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a la temperatura
Dimensiones
Ø 18 x 95 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
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
| BES 515-326-SA49-D-TF-05 | BES 515-326-SA49-D-TF-02 | BES 515-326-SA49-D-TF-10 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm | Ø 18 x 95 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 200 Hz | 200 Hz | 200 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino (1.4571) |
| Superficie activa, material | PEEK | PEEK | PEEK |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PTFE | Cable, 2.00 m, PTFE | Cable, 10.00 m, PTFE |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Grado de protección | - | - | IP68 |
| Principio de funcionamiento | - | - | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD