Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 62 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 515-325-SA74-D-TF-05 | BES 515-325-SA74-D-TF-02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 62 mm | Ø 12 x 62 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 200 Hz | 200 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4571) | Acero fino |
| Superficie activa, material | PEEK | PEEK |
| Conexión | Cable, 5.00 m, PTFE | Cable, 2.00 m, PTFE |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Grado de protección | IP68 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | - |
| Grado de protección | - | IP68 |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD