Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 40 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08EF-NSC15B-BV02-003 | BES M08EF-NSC15B-BP02-003 | BES M08EF-NSC20B-BP02-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm | Ø 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD