Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 36 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 10.00 m, PUR
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-PSC80B-BP10-003 | BES M18MD-PSC80B-BP02-003 | BES M18MD-PSC80B-BP05-003 | BES M18MD-PSC80B-BP03-003 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm | Ø 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
| Material de carcasa | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada | Latón, niquelada |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 10.00 m, PUR | Cable, 2.00 m, PUR | Cable, 5.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD