Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 86 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente cerrado (NC)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18MN-POC80F-S04G | BES M18ME-POC80F-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 86 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) | PNP Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 600 Hz | 600 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD