Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
Dimensiones
32 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
32x20x8
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01EC-PSC50A-BZ00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51 | BES R01EC-PSC50A-BP00,3-GS04-W51 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 20 Hz | 20 Hz | 20 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino, Recubrimiento, PTFE | Acero fino, Recubrimiento, PTFE | Acero fino, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | Acero fino, Recubrimiento cerámico W51 | Acero fino, Recubrimiento cerámico W51 | Acero fino, Recubrimiento cerámico W51 |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, ETFE | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, Silicona | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características adicionales |
Factor 1 Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura Resistente a soldadura |
Factor 1 Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura Resistente a soldadura |
Factor 1 Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura Resistente a soldadura |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD