Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 43 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
3 mm
Salida de conmutación
Polarizado Contacto normalmente cerrado (NC)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 10.00 m, PVC
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-GOC30B-BV10 | BES M12MG-GOC30B-BV02 | BES M12MG-GOC30B-BV03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm | Ø 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Salida de conmutación | Polarizado Contacto normalmente cerrado (NC) | Polarizado Contacto normalmente cerrado (NC) | Polarizado Contacto normalmente cerrado (NC) |
| Frecuencia de conmutación | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable, 10.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 3.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD