Detectores de proximidad inductivos
|
Descatalogado
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES 515-362-SA4-D-TF-10 | BES 515-362-SA4-D-TF-05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 100 mm | Ø 30 x 110 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 200 Hz | 200 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino (1.4571) | Acero fino |
| Superficie activa, material | PEEK | PEEK |
| Conexión | Cable, 10.00 m, PTFE | Cable, 5.00 m, PTFE |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...160 °C | -25...160 °C |
| Grado de protección | IP68 | - |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
| Grado de protección | - | IP68 |