Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC80B-S04G | BES M12MG1-PSC80B-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | Ø 12 mm |
| Montaje | prácticamente enrasado | prácticamente enrasado |
| Alcance | 8 mm | 8 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 300 Hz | 500 Hz |
| Material de carcasa | Latón | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | LCP | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | 0...60 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP68, según BWN Pr 20 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD