Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 12 x 63 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
2 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
Descatalogado
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12EN-NOC20B-BP03 | BES M12EN-NSC20B-BV03 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, TPU | Cable, 3.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD