Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica
Dimensiones
Ø 12 x 63 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente abierto (NO)
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12EI-NSC40F-BV03 | BES M12EI-NSC40F-BV05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 63 mm | Ø 12 x 63 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 4 mm | 4 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente abierto (NO) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PVC |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD