Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 8 x 60 mm
Forma constructiva
M8x1
Montaje
flush
Alcance
3 mm
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
| BES M08MI-PSC30B-S49G | BES M08MI-PSC15A-S49G | BES M08MI-PSC20B-S49G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 3 mm | 1.5 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 1200 Hz | 900 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos | Conector, M8x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | - | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | - | Sensor inductivo |
| Resistente a campos magnéticos | - | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | - |
| Grado de protección | - | IP68 | - |
| Características adicionales | - |
Factor 1 Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m) |
- |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD