Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa
Cancelado

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12

Sensores inductivos de seguridad

Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tiempo de reacción máx.
200 ms
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Nivel de rendimiento
E
Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Tiempo de reacción máx.
200 ms
Homologación/conformidad
CE
cULus
Seguridad
WEEE
Principio de actuación
Sin contacto (inductivo)
Dirección de aproximación
a la zona activa
Distancia de actuación segura Sao
15 mm
Distancia de desactivación asegurada Sar
30 mm
Conexión
M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
Salida de conmutación
2x PNP OSSD
Montaje
Enrasado a un lado
Dimensiones
40 x 40 x 66 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C, para la vida útil ≤ 10 años 10...40 °C, para una vida útil ≤ 20 años
Grado de protección
IP67
Material de carcasa
Fundición a presión de cinc
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
eCl@ss 9.0
27-27-24-01
eCl@ss 9.1
27-27-24-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?