Gama de productos
Sectores y Soluciones
Servicio y asistencia
La Empresa

BES0583

BES M12EI-NAC40F-BP03

Detectores de proximidad inductivos

Dimensiones
Ø 12 x 63 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)

This product is part of the classic portfolio, that means

Classic Banner
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto? Póngase en contacto con nosotros

Escala de cantidades

Solicitud de contacto
Características principales
Dimensiones
Ø 12 x 63 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
No enrasado
Alcance
4 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto NA/NC (NA/NC)
Frecuencia de conmutación
3000 Hz
Material de carcasa
Acero fino
Superficie activa, material
PBT
Conexión
Cable, 3 m, PUR
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...85 °C
Grado de protección
IP68, según BWN Pr 20
Homologación/conformidad
cULus
CE
UKCA
WEEE
Clasificaciones
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-01-01
eCl@ss 9.0
27-27-01-01
eCl@ss 9.1
27-27-01-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

¿Tiene alguna pregunta o sugerencia? Estamos a su disposición.

Para todas las cuestiones relacionadas con temas comerciales, como presupuestos, pedidos o plazos de entrega, nuestro departamento de ventas internas estará encantado de atenderle.


Servicio Técnico
Para solicitudes técnicas relacionadas a productos o soluciones, por favor contacta a nuestro equipo de Servicio Técnico: [email protected]


Ventas Internas
Para cualquier duda referente a temas comerciales como cotizaciones o tiempos de entrega, nuestro equipo de ventas internas te atenderá con gusto: [email protected]


Balluff de México

Anillo Vial II Fray Junípero Serra
No. 4416
Colonia La Vista Residencial.
Querétaro, Qro. CP 76146

Muestra gratuita de producto

Para añadir un producto de muestra gratuita a la cesta tendremos que eliminar todos los productos normales de la cesta. ¿Está seguro de que desea continuar?