Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 75 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PUR
Cable, 3.00 m, PVC
Cable, 5.00 m, PUR
Cable, 5.00 m, PVC
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MP-PSC50B-BP03 | BES M18MP-PSC50B-BV03 | BES M18MP-PSC50B-BP05 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm | Ø 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable, 3.00 m, PUR | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 5.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD