Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
Dimensiones
32 x 20 x 8 mm
Forma constructiva
32x20x8
Montaje
flush
Alcance
5 mm
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
| BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52 | BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W53 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión | Cinc, Fundición a presión, Recubrimiento parcial |
| Superficie activa, material | Fortron 6165 A6 | Fortron 6165 A6 | Recubrimiento cerámico |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, Silicona | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, Silicona | Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD