Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
Dimensiones
Ø 12 x 65 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
flush
Alcance
4 mm
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
| BES M12MI-PSC40A-S04G-W07 | BES M12MI-PSC40A-S04G-W08 | BES M12MI-PSC40A-S04G-W32 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE | Latón, Recubrimiento, PTFE |
| Superficie activa, material | PBT, Recubierto con PTFE | PBT | PBT, Recubierto con PTFE |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Características adicionales |
Factor 1 Rango de temperatura ampliado Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m) |
Factor 1 Rango de temperatura ampliado Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m) |
Factor 1 Rango de temperatura ampliado Carcasa resistente a salpicaduras de soldadura Resistente a soldadura (sensor magnético 100 kA/m) metal dust blanking |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD