Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cúbica
Dimensiones
19 x 8 x 4.7 mm
Forma constructiva
16x8x4.7
Montaje
flush
Alcance
2 mm
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
| BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS49-106 | BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 19 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto |
| Superficie activa, material | Cerámica | Cerámica | Cerámica |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, Silicona | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.20 m, Silicona | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, TPE |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP65 | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD