- Dimensiones
- Ø 18 x 67 mm
- Forma constructiva
- M18x1
- Montaje
- flush
- Alcance
- 5 mm
- Interfaz
- NAMUR
- Material de carcasa
- Latón, niquelada
- Superficie activa, material
- PA
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Tensión de servicio Ub
- 7.7...9 VDC
- Temperatura ambiente
- -20...60 °C, dependiendo de la ex-categoría
- Categoría Ex
-
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc) - Grado de protección
- IP67
- Homologación/conformidad
-
CE
IECEx
ATEX
WEEE
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01