- Dimensiones
- 40 x 40 x 66.6 mm
- Forma constructiva
- 40x40
- Montaje
- No enrasado
- Alcance
- 20 mm
- Salida de conmutación
- para amplificador de conmutación
- Frecuencia de conmutación
- 100 Hz
- Material de carcasa
- Acero fino
- Superficie activa, material
- LCP
- Conexión
- Conector, Conector LEMO-Conector especial, 2-polos
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...230 °C
- Grado de protección
- IP50
- Homologación/conformidad
-
CE
WEEE
UKCA
-
Ficha técnica
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Accesorios obligatorios
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.0
- 27-27-01-01
- eCl@ss 9.1
- 27-27-01-01