Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica para aplicaciones resistentes a campos magnéticos
Dimensiones
Ø 18 x 56 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
flush
Alcance
8 mm
Salida de conmutación
PNP
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | flush | flush | flush |
| Alcance | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Salida de conmutación | PNP | PNP | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino, Recubierto | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | Acero fino, Recubierto | Acero fino | Acero fino |
| Conexión | Conector-Conector, 3-polos | Conector-Conector, 3-polos | Conector, M12x1-Conector, 3-polos |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Resistente a campos magnéticos | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) | resistente a campos magnéticos (CA/CD) |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Características adicionales | Factor 1 | Factor 1 | Selección no ferrosa |
| Tensión de servicio Ub | - | - | 10...30 VDC |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD