Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 5 x 27 mm
Forma constructiva
M5x0.5
Montaje
flush
Alcance
1.5 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, TPE
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, TPE
Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, TPE
Cable con conector, M12x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, TPE
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
Further alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSC15B-BP00,3-GS49-119 | BES M05ED-PSD08B-BP00,3-GS49-R03 | BES 516-3005-G-SA13-E4-C-S49-00,3 | BES 516-3005-G-E4-C-S49-00,3 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Montaje | flush | flush | flush | flush |
| Alcance | 1.5 mm | 0.8 mm | 1.5 mm | 1.5 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 3000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino, Recubierto | Acero fino | Acero fino, Recubierto | Acero fino |
| Superficie activa, material | Cerámica | Cerámica | Cerámica | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, TPE | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.3 m, TPE | Cable con conector, M8x1-Conector, 3-polos, 0.30 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | - | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | - | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
| Resistencia a la presión máx. | - | 100 bar | - | - |
| Grado de protección | - | IP67 | - | - |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD