Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión compacta cuadrada
Dimensiones
44 x 8 x 8 mm
Forma constructiva
8x8
Montaje
flush
Alcance
1...2 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS04 | BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | 44 x 8 x 8 mm | 44 x 8 x 8 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | 8x8 | 8x8 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 1...2 mm | 1...2 mm |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Salida de conmutación | 2x PNP/NPN/Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP/NPN/Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 1200 Hz (SIO-Mode) | 1200 Hz (SIO-Mode) |
| Material de carcasa | Cinc, Fundición a presión, Recubierto sin níquel | Cinc, Fundición a presión, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, PUR | Cable con conector, M8x1-Conector, 4-polos, 0.3 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD