Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Versión cilíndrica
Dimensiones
Ø 12 x 60 mm
Forma constructiva
M12x1
Montaje
prácticamente enrasado
Alcance
3.5...7 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG1-YIC60B-S04G | BES M12MD1-YIC60B-S04G | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M12x1 | M12x1 |
| Montaje | prácticamente enrasado | prácticamente enrasado |
| Alcance | 3.5...7 mm | 3.5...7 mm |
| Interfaz | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Salida de conmutación | 2x PNP/NPN/Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) | 2x PNP/NPN/Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) |
| Frecuencia de conmutación | 500 Hz | 500 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Conector, M12x1-Conector, 4-polos |
| Tensión de servicio Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP68, según BWN Pr 20 | IP68, según BWN Pr 20 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD