Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 3 x 22 mm
Forma constructiva
D3.0
Montaje
flush
Alcance
1 mm
Salida de conmutación
NPN Contacto normalmente cerrado (NC)
This product is part of the classic portfolio, that means
Alternativa recomendada
¿En qué se diferencia el producto alternativo del descatalogado?
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548 | BES G03EC-NSC10B-EP02 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 3 x 22 mm | Ø 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | D3.0 | D3.0 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 1 mm | 1 mm |
| Salida de conmutación | NPN Contacto normalmente cerrado (NC) | NPN Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 3500 Hz | 3500 Hz |
| Material de carcasa | Acero fino | Acero fino |
| Superficie activa, material | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, JST ZHR-Series, 75 mm, PUR | Cable, 2.00 m, PUR |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD