Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 18 x 55 mm
Forma constructiva
M18x1
Montaje
No enrasado
Alcance
16 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PUR
Cable, 2.00 m, PVC
Cable con conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU
Cable con conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU
Cable con conector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polos, 0.15 m, TPU
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
Further alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z07 | BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z06 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Forma constructiva | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Montaje | No enrasado | No enrasado | No enrasado |
| Alcance | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 430 Hz | 430 Hz | 430 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PBT | PBT | PBT |
| Conexión | Cable con conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU | Cable con conector, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polos, 0.15 m, TPU | Cable con conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Grado de protección | IP68 | IP68 | IP68 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD