Ilustración similar
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Sólo se admite la descarga de modelos CAD
Detectores de proximidad inductivos
Dimensiones
Ø 30 x 53 mm
Forma constructiva
M30x1.5
Montaje
flush
Alcance
15 mm
Salida de conmutación
PNP Contacto normalmente abierto (NO)
Variantes de Producto
Cable, 2.00 m, PVC
Cable, 3.00 m, PVC
Cable con conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU
Cable con conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Póngase en contacto con nosotros
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
-
List price
|
-
List price
|
|
| Dimensiones | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| Forma constructiva | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Montaje | flush | flush |
| Alcance | 15 mm | 15 mm |
| Salida de conmutación | PNP Contacto normalmente abierto (NO) | PNP Contacto normalmente abierto (NO) |
| Frecuencia de conmutación | 100 Hz | 100 Hz |
| Material de carcasa | Latón, Recubierto sin níquel | Latón, Recubierto sin níquel |
| Superficie activa, material | PA 12 | PA 12 |
| Conexión | Cable con conector, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polos, 0.15 m, TPU | Cable con conector, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polos, 0.15 m, TPU |
| Tensión de servicio Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Temperatura ambiente | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Grado de protección | IP67 | IP67 |
| Homologación/conformidad |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Principio de funcionamiento | Sensor inductivo | Sensor inductivo |
Sólo se admite la descarga de modelos CAD